Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Perfect sprankelend licht, trendy ontwerp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Voordelen

  • Helder, sprankelend wit licht

  • Eenvoudige installatie

Kenmerken

  • Hoog lamprendement

  • Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen

Toepassingen

  • Accent- en decoratieve verlichting: displayverlichting met sprankelende, theatrale effecten, zelfs op plaatsen met veel omgevingslicht, zoals etalages
  • Algemene verlichting: met downlighters kan een warme en aangename sfeer geschapen worden

Waarschuwingen en veiligheid

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

  • Alleen te gebruiken met elektronische VSA’s. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA’s

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite nl_BE pdf 232.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Meerdere materialen - Visuals