België - Nederlands

Philips MASTERColour CDM-R Elite

Perfect sprankelend licht, eenvoudig te gebruiken

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave ndex

Voordelen

  • Lamp met hoog rendement die sprankelend wit licht produceert dat de koopwaar er onweerstaanbaar laat uitzien

  • Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk

Kenmerken

  • Helder, sprankelend wit licht

  • Uitstekende kleurweergave, met extra rood

Toepassingen

  • Accent- en displayverlichting in de detailhandel
  • Algemene en decoratieve binnenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken met elektronische VSA’s

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite nl_BE pdf 172.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Meerdere materialen - Visuals