Philips PL-Q Pro 4 Pin

Het alternatief!

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA’s.

Voordelen

  • Geringe inbouwhoogte

  • Keuze uit meerdere lichtkleuren

Kenmerken

  • 4-pins lampvoet

  • Trifosfor-fluorescentietechnologie

Toepassingen

  • Ideaal voor toepassingen zoals gangen, toiletten, trappenhuizen en receptieruimten

Waarschuwingen en veiligheid

  • De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA

  • Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet PL-Q Pro 4 Pin nl_BE pdf 167.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-PL-Q Pro 4 Pin
Meerdere materialen - Visuals