België - Nederlands

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 76-62 mm, Solar dimprofiel versie 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 912300060597
Volledige bestelcode: 872016979890800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads