Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG10-10
BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB
Productomschrijving
Road & street light, Aluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit, regelend, 4100 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED50 [LED module 5000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle