Philips LumiStreet gen2

LumiStreet gen2 - upgrade conventionele verlichting naar LED

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Steeds meer gemeenten moeten hun grootschalige, conventionele straatverlichtingsinstallaties upgraden met energiezuinige LED-technologie. Het budget dat ze daarvoor hebben, wordt echter steeds kleiner. Daarom is de nieuwe generatie LumiStreet verbeterd en ontworpen om een oplossing te bieden voor deze uitdaging. Deze verlichtingsoplossing is ideaal voor afzonderlijke vervanging van conventionele lichtpunten. LumiStreet gen2 bereikt dit door een hoge efficiëntie, lage totale gebruikskosten en eenvoudige installatie en onderhoud te bieden. De Servicetag zorgt voor installatie- en onderhoudsgemak. Bovendien is de armatuur dankzij de SR-aansluitbus (System Ready) toekomstbestendig en kunt u de armatuur koppelen aan verlichtingsbeheer- en softwaretoepassingen zoals Interact City.

Voordelen

  • Economisch LED-alternatief voor conventionele straatverlichting

  • Een "fit-in" compact, lichtgewicht design waarmee deze past in elk straatbeeld

Kenmerken

  • Breed toepasbaar dankzij de gestandaardiseerde Ledgine lichtoplossing met keuze uit meer dan 30 verschillende optieken, instelbare flux en kantelbaar mastopzetstukken

  • Eenvoudige identificatie en onderhoud van armaturen door de Servicetag

Toepassingen

  • Wegen en straten, boulevards en lanen, rotondes, voetgangersoversteekplaatsen
  • Straten in woonwijken, zijstraten, pleinen, parken, fietspaden en trottoirs, speelplaatsen
  • Parkeerterreinen, industrieterreinen,benzinestations, spoorwegterreinen.

Downloads