Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29.5 W, 4176 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP

BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 48 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 4176 lm, 29.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910925866919
Volledige bestelcode: 871951410182100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads