Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 93 W, 11880 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 31, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP

BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 48 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 11880 lm, 93 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 31, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910925866908
Volledige bestelcode: 871951410171500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads