Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 43 W, 5394 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 31, Veiligheidsklasse II, IP66, MSP
BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 48 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 5394 lm, 43 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 31, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED64 [LED module 6400 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle