Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66
BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 76 mm, Voedingsunit, regelend, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED149 [LED module 14900 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle