Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 63 W, 9460 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66
BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 9460 lm, 63 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED109 [LED module 10900 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle