België - Nederlands

Signify ClearWay, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-76 mm, Voedingsunit (aan/uit), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925865153
Volledige bestelcode: 871869699632400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED120 [LED module 12000 lm]