Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8719514100312
Volledige bestelcode: 871951410031200

Specificaties

Type lichtbron
LED99 [LED module 9900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866766 nl_BE pdf 159.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866766_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
DIAlux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT