Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8719514079632
Volledige bestelcode: 871951407963200

Specificaties

Type lichtbron
LED75 [LED module 7500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866697 nl_BE pdf 133.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866697_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
DIAlux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT