België - Nederlands

Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling breed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Productomschrijving

Road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514060012
Volledige bestelcode: 871951406001200

Specificaties

Type lichtbron
LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866569 nl_BE pdf 297.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866569_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866569_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
CAD-tekeningen
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB IES
DIAlux
ULD File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ULD
Relux
ROLF File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB LDT