België - Nederlands

Signify Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling breed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Productomschrijving

Road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514059894
Volledige bestelcode: 871951405989400

Specificaties

Type lichtbron
LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866557 nl_BE pdf 261.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866557_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866557_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD-tekeningen
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
DIAlux
ULD File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT