Signify ClearWay, Road & street light, 16.2 W, 2175 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 2175 lm, 16.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8718696987964
Volledige bestelcode: 871869698796400

Specificaties

Type lichtbron
LED25 [LED Module 2500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S txt 5.3 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925864584 nl_BE pdf 138.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925864584_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925864584_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S IES
DIAlux
ULD File - BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S LDT