Philips DigiStreet, Road & street light, 54 W, 8084 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm, Voedingsunit (aan/uit), 8084 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector

Bestelcode: 8718696377031
Volledige bestelcode: 871869637703100

Specificaties

Type lichtbron
LED94 [LED module 9400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866232 nl_BE pdf 281.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866232_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866232_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 IES
DIAlux
ULD File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 LDT