Philips DigiStreet, Road & street light, 98 W, 14960 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 14960 lm, 98 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector

Bestelcode: 8718696378328
Volledige bestelcode: 871869637832800

Specificaties

Type lichtbron
LED169 [LED module 16900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866223 nl_BE pdf 268.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866223_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866223_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 IES
DIAlux
ULD File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 LDT