Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 neutraalwit, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling breed 50, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm
BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- EB [Elektronisch]
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar