België - Nederlands

Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Aluminium, Kettingbeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefconnector

Bestelcode: 912300023970
Volledige bestelcode: 871869945022900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
Familie

Product