Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch breed 1, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Aluminium, Kettingbeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch breed 1, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron LED64 [LED module 6400 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar