Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8718699094324
Volledige bestelcode: 871869909432400

Specificaties

Type lichtbron
LED120 [LED module 12000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Nee
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023653 nl_BE pdf 211.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023653_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Meerdere materialen - Visuals