Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8718699094300
Volledige bestelcode: 871869909430000

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Nee
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023651 nl_BE pdf 211.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023651_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Meerdere materialen - Visuals