België - Nederlands

Philips UrbanStar BDS100, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Productomschrijving

Urban road & street light, Polycarbonaat, Grijs, Mastmontagebeugel, diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel en 2-polig regelsignaal voor lichtregeling

Bestelcode: 912300023991
Volledige bestelcode: 871869945043400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED43 [LED module 4300 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads