Signify Metronomis LED BDS660

Metronomis LED – een spel van licht en schaduw

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Metronomis LED is de eerste reeks post-top armaturen ter wereld die een palet van verlichtingseffecten biedt om projecten een unieke contextuele of esthetische toets te geven. Een innovatief spel van reflectie, licht en schaduw creëert een patroon op de vloer of in de bowl voor het scheppen van extra sfeer. Er zijn vier iconische ontwerpen verkrijgbaar: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch met bovenkap (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660), and Metronomis LED Fluid (BDS670). Elke armatuur heeft een visuele en modulaire link naar Metronomis I, de versie met alleen de essentiële elementen. Overdag past het discrete, transparante ontwerp naadloos in de stedelijke context, of dat nu een hedendaagse of klassieke architectuur en omgeving is, terwijl het ´s nachts juist functioneel en decoratief overkomt. De flexibele, modulaire Metronomis LED familie wordt geleverd met een hele reeks masten en grote verscheidenheid aan effecten. Architecten en verlichtingsontwerpers zijn hiermee in staat een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken voor elk stedelijk landschap, dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt. Metronomis LED biedt dezelfde voordelen als LEDGINE. Deze armatuurfamilie biedt hoge energiebesparingen, is praktisch en opwaardeerbaar en behoudt een uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur.

Voordelen

  • Puur ontwerp en aan palet aan verlichtingseffecten om uw stad iets unieks te geven

  • Biedt een uitzonderlijk visueel comfort en optimaliseert tegelijk de veiligheid

Kenmerken

  • Een heel palet van verlichtingseffecten op de grond of op binnen- of buitenkant van de schaal maakt het mogelijk verschillende sferen te scheppen en ervoor te zorgen dat straten en stadsbeelden zich visueel onderscheiden

  • Alle voordelen van LEDGINE (hoge energiebesparingen, praktisch en opwaardeerbaar, behoud van uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur, veelzijdig toepasbaar)

Toepassingen

  • Stadscentra en pleinen
  • Commerciële en zakencentra

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Metronomis LED BDS660 nl_BE pdf 751.0 kB
Installatie-instructies
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Metronomis LED BDS660
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Zipfile 3d files metronomis led sharp zip 2.4 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Metronomis LED BDS660
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB