België - Nederlands

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling middelbreed 50, Glas, mat, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 3840 lm, 40 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector

Bestelcode: 912300060034
Volledige bestelcode: 871951423352200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads