Signify UrbanStar BDS100, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Productomschrijving

Urban road & street light, Polycarbonaat, Grijs, Mastmontagebeugel, diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel en 2-polig regelsignaal voor lichtregeling

Bestelcode: 8718699450434
Volledige bestelcode: 871869945043400

Specificaties

Type lichtbron
LED43 [LED module 4300 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K txt 5.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023991 nl_BE pdf 343.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023991_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023991_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
CAD-tekeningen
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K IES 56.0 kB
Revit-bestand
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
DIAlux
ULD File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ULD 47.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ROLF 41.1 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K LDT 40.1 kB