Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 12.4 W, 1494 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling extra breed DX52, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 1494 lm, 12.4 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling extra breed DX52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED18 [LED module 1800 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar