Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2576 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 2576 lm, 40 W, 70 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar