Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling middelbreed 70, Vlak glas, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Pendelset eenvoudig, standaard

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI-interface, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 70, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector

Bestelcode: 8719514233553
Volledige bestelcode: 871951423355300

Specificaties

Type lichtbron
LED63 [LED module 6300 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060037 nl_BE pdf 127.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060037_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060037_EU
Meerdere materialen - Visuals