Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutraalwit, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling breed 10, Vlak glas, Zwart, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 8718699116897
Volledige bestelcode: 871869911689700

Specificaties

Type lichtbron
LED53 [LED module 5300 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 6.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023859 nl_BE pdf 162.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023859_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023859_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
DIAlux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT