Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit, regelend, Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling symmetrisch 50, Vlak glas, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit, regelend, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED42 [LED module 4200 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar