Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Kettingbeugel, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 8721103369642
Volledige bestelcode: 872110336964200

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060808 nl_BE pdf 384.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060808_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060808_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C IES
DIAlux
ULD File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ULD
Relux
ROLF File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ROLFZ
LDT
LDT File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C LDT