Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Interact Pro, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66
BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I
Specificaties
- Type lichtbron
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar