Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Schroefaansluitblok

Bestelcode: 8718699892074
Volledige bestelcode: 871869989207400

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024534 nl_BE pdf 136.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024534_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024534_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL IES
DIAlux
ULD File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL ULD
Relux
ROLF File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL LDT