Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK11 | 50 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 0,5 m met kabelconnector, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169039339
Volledige bestelcode: 872016903933900

Specificaties

Type lichtbron
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 txt 5.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060273 nl_BE pdf 133.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060273_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060273_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB