Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 0,2 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8719514201927
Volledige bestelcode: 871951420192700

Specificaties

Type lichtbron
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 6.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024684 nl_BE pdf 110.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024684_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
DIAlux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB