België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal 10, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling smal 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024202
Volledige bestelcode: 871869949761300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Familie

Product