België - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925866264
Volledige bestelcode: 871869981946000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866264 nl_BE pdf 114.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866264_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866264_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS IES
DIAlux
ULD File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS LDT