Signify Clearflood gen2, 712 W, 102579 lm, 4000 K, Asymmetrische ashoek 65° brede bundel

BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU

Productomschrijving

Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Aluminium, Voedingsunit (aan/uit), 102579 lm, 712 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Asymmetrische ashoek 65° brede bundel, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8721103377876
Volledige bestelcode: 872110337787600

Specificaties

Type lichtbron
LED127 [LED module 12700 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU txt 9.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060833 nl_BE pdf 165.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060833_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060833_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU IES
DIAlux
ULD File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB