Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU

Productomschrijving

Aluminium, Aluminium, Voedingsunit (aan/uit), 70450 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8720169796263
Volledige bestelcode: 872016979626300

Specificaties

Type lichtbron
LED930 [LED module 93000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
3 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 10.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060565 nl_BE pdf 164.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060565_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060565_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
DIAlux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB