Signify Clearflood gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Productomschrijving
Aluminium, Aluminium, Voedingsunit (aan/uit), 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar