Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 141948 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9

Productomschrijving

Floodlight for sports and area, Gietaluminium, Aluminium, Enkellaags poedercoating, Voedingsunit met DALI-interface, 141948 lm, 987.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Lichtverdeling smal, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8721103368706
Volledige bestelcode: 872110336870600

Specificaties

Type lichtbron
LED1800 [LED module 180000 lm]
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
Tender text - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 txt 7.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060787 nl_BE pdf 352.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060787_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 IES
DIAlux
ULD File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9 LDT