Philips CoreLine Tempo medium
Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
CoreLine Tempo Medium levert volgens de CoreLine-belofte innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige schijnwerperverlichting. Een beperkt aanbod aan opties maakt het eenvoudig om de beste lux-op-lux vervanging voor conventionele technologieën te vinden en een directe vervanging van 100W en 150W HID-lampen toe te passen. De CoreLine tempo medium biedt lumenpakketten voor diverse toepassingen en de keuze uit hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optiek. De installatie van de LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelkoppelbare 3-polige connector. Het is een ideale schijnwerpersoplossing voor buitentoepassingen zoals industrieterreinen, commerciële gebieden, parkeerplaatsen, etc.
Voordelen
Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing
Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
Kenmerken
Zeer efficiënt, tot 130 lm/W
Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T