België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300024001
Volledige bestelcode: 871869945587300

Specificaties

Type lichtbron
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024001 nl_BE pdf 325.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024001_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024001_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
DIAlux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB