België - Nederlands

Philips Clearflood gen2

Clearflood gen2: de oplossing met optimale TCO voor algemene buitenruimtes en recreatieve sportprojecten

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
8720169796140
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796195
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796263

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze nieuwe generatie Clearflood producten levert een flinke verlaging op van de totale gebruikskosten van je project. De reeks omvat drie formaten (BVP655, BVP656, BVP657) met diverse opties voor afwerking en onderhoudsgemak en is voorzien van dezelfde lichtmodule als onze topschijnwerper (OptiVision) in de categorie Recreatiesport & terreinen. Deze lichtmodule is geoptimaliseerd voor sporttoepassingen en grote oppervlakten zoals logistieke hubs, buitenparkeerplaatsen en opslagruimtes. Door innovatie van het ontwerp zijn er nu connected opties beschikbaar, zoals de volledig in de schijnwerperbehuizing geïntegreerde SR-aansluitbus en een multisensor op de uithouder. Het productassortiment is compatibel met Interact systemen.

Voordelen

  • Optimale totale gebruikskosten dankzij een goede balans tussen initiële investering en bedrijfskosten

  • Compatibel met Interact systemen

Kenmerken

  • Voorzien van speciale lichtmodule en optieken voor sport- en andere terreinen

  • 3 verschillende formaten (BVP655, BVP656, BVP657)

Toepassingen

  • Stadions en sport
  • Luchthavens
  • Productie
  • Magazijnen
  • Haven

Downloads