België - Nederlands

Philips Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU

Productomschrijving

Aluminium, Aluminium, Voedingsunit, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 912300060565
Volledige bestelcode: 872016979626300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Aantal VSA's
    3 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product