België - Nederlands

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 76-62 mm, Solar dimprofiel versie 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 8720169798908
Volledige bestelcode: 872016979890800

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060597 nl_BE pdf 144.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060597_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060597_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A IES
DIAlux
ULD File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A LDT