België - Nederlands

Philips OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 - slimme verlichting voor algemene en recreatiesportterreinen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het OptiVision LED gen3.5-schijnwerpersysteem biedt een complete verlichtingsoplossing voor de meest eenvoudige tot de meeste gecompliceerde verlichtingstoepassingen voor terreinen en recreatieve sporten. De hoogrendementsschijnwerper wordt geleverd met een gegoten behuizing uit één stuk met respectievelijk 2 en 3 LED-engines, die ook werken met een externe driverbox - apart voor gebruik op afstand van de schijnwerper (BV), of voorgemonteerd op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB) voor eenvoudige installatie en lagere initiële kosten. Het voldoet aan de hoogste prestatienormen, biedt uitstekend licht, kwaliteit en gelijkmatigheid en garandeert veiligheid en visueel comfort.

Voordelen

  • De ruime keuze aan optieken verzekert een maximaal optisch rendement en maakt een uiterst nauwkeurige lichtverdeling mogelijk met een minimum aan strooilicht

  • 0-kanteling maakt een lage sCx-waarde mogelijk voor projecten die geïnstalleerde paalstructuren willen hergebruiken om de vereiste investering te minimaliseren. De optie voor een kantelhoek van 0° verhoogt het comfort nog verder en minimaliseert klachten van bewoners over ongewenst binnendringen van strooilicht

Kenmerken

  • Eendelige drukgegoten behuizing met beschermingsklasse IP66 tegen stof en water

  • Brede omgevingstemperatuurtolerantie waardoor de armatuur geschikt is voor diverse sport- en terreinverlichtingstoepassingen

Toepassingen

  • Logistieke- en rangeerterreinen (havens, op- en overslag spoorwegen)
  • Verlichting van platforms (luchthavens), parkeerterreinen en industrieterreinen
  • Verlichtingstoepassingen voor recreatieve sporten (voetbal, hockey, basketbal, golf, tennis, atletiek, enz.)

Downloads